Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Steckdose T23 IP55, grau

AP-Steckdose 1xT23, 16A, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

AP Steckdose T23 IP55, grau
AP Steckdose T23 IP55, grau 069731-23
623618331
7611668079708
7611668079708


40.70 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen