Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wippschalter S3 IP55, weiss, Kontroll

AP-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

AP Wippschalter S3 IP55, weiss, Kontroll
AP Wippschalter S3 IP55, weiss, Kontroll 069752
240331001
3245060697525
3245060697525


39.50 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0694 98)
Kontrollfunktion an zwei Apparaten möglich
Pol- und Neutralleiteranschluss pro Apparat erforderlich