Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wippschalter S3 IP55, weiss, Orientierung

AP-Leucht-Wechselschalter Orientierung LS 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

AP Wippschalter S3 IP55, weiss, Orientierung
AP Wippschalter S3 IP55, weiss, Orientierung 069753
240231301
3245060697532
3245060697532


39.50 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 97)