Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wipptaster A IP55, weiss

AP-Wipptaster A/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

AP Wipptaster A IP55, weiss
AP Wipptaster A IP55, weiss 069760
262250001
3245060697600
3245060697600


26.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar