Aufputz Bewegungsmelder Plexo
Abmessungen: Ø 91x91mm
IP 55 - IK 04
Für Wand- oder Deckenmontage
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen und NV Halogenlampen
- 1000 VA Leuchtstofflampen
Erfassungsbereich: 360°
Helligkeitsschwellwert: 104000 Lux
Zeitbereich: 12 s 
 16 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 9 m bei Wandmontage, 2,50 m ab Boden
Minimale Montagehöhe 1,70 m
geliefert mit Abdeckung für Verkleinerung des Erfassungsbereichs