Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wippschalter S3 IP55, grau

UP-Wechselschalter 3/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

UP Wippschalter S3 IP55, grau
UP Wippschalter S3 IP55, grau 069811CH
360319231
7611668084313
7611668084313


28.70 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen