Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wipptaster A IP55, grau, Orientierung

UP-Leucht-Wipptaster Orientierung AL/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, grau

UP Wipptaster A IP55, grau, Orientierung
UP Wipptaster A IP55, grau, Orientierung 069821CH
366028231
7611668084412
7611668084412


36.40 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive Leuchtaggregate Orientierung (Art. 0694 97)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen