Unterputz Komplettapparat Plexo Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm Abmessungen Einsatz: 64x64mm IP 55 - IK 07 Einbautiefe: 20mm Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm² L + N + PE, 10A, 250V Mit Klappdeckel IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel