Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kabelausgang IP55, grau

UP-Kabelausgang Gr. I, IP 55, Plexo, grau

UP Kabelausgang IP55, grau
UP Kabelausgang IP55, grau 069848CH
155013031
7611668084498
7611668084498


48.70 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Ohne Klemmen
Mit Zugentlastung Ø5…13 mm (3 × 2,5 mm²)



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen