Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 IP55, weiss Artic

EB-Wechselschalter 3/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss Artic

Wippschalter S3 IP55, weiss Artic
Wippschalter S3 IP55, weiss Artic 070711
240131301
3245060707118
3245060707118


19.40 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Antibakteriell