Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Steckdose T13 IP55, weiss Artic

UP-Steckdose 1xT13, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss Artic

UP Steckdose T13 IP55, weiss Artic
UP Steckdose T13 IP55, weiss Artic 070721-13UP
643019301
7611668096538
7611668096538


38.85 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel
Antibakteriell



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen