Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose T23 IP55, weiss Artic

EB-Steckdose 1xT23, 16A, IP 55, Plexo, weiss Artic

Steckdose T23 IP55, weiss Artic
Steckdose T23 IP55, weiss Artic 070721-23
623618301
7611668096576
7611668096576


30.80 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel
Antibakteriell



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen