Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Wipptaster A IP55, weiss Artic

AP-Wipptaster A/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss Artic

AP Wipptaster A IP55, weiss Artic
AP Wipptaster A IP55, weiss Artic 070730AP
262250401
7611668096484
7611668096484


32.00 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen: 84x80x57mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Antibakteriell



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen