Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wipptaster A IP55, weiss Artic

UP-Wipptaster A/1L, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss Artic

UP Wipptaster A IP55, weiss Artic
UP Wipptaster A IP55, weiss Artic 070730UP
366128301
7611668096491
7611668096491


30.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Antibakteriell



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen