| Montage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, weiss ArticUP-Montage- und Rahmenplatte Euro-Norm, vertikal, 2x1, IP 55, Plexo, weiss ArticMontage- und Rahmenplatte Plexo 2x1 IP55, weiss Artic
 
 Unterputz Montage- und Rahmenplatte 2x1 Plexo Abmessungen: 157x86x28mm Für Einsätze aus dem Sortiment Plexo IP 55 - IK 07 Senkrechte Montage Achsabstand 71 mm Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen Antibakteriell | ||||||||||||||||