Gong 12/24/48VDC weissEB-Elektronischer Gong 2 Leiter, 12-24-48VDC, 2 Module, weissGong 12/24/48VDC weiss
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x45mm Einbautiefe: 32mm Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 1,5 mm² Leistungsaufnahme: 5mA bei 12V 9mA bei 24V 17mA bei 48V Lautstärke 80dB bei 1m |
||||||||||||||||