Aufputz Komplettapparat Arteor Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm Doppel-Wippe 45x45mm Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm² Nicht beleuchtbar
Schaltungsart: Wechselschalter
Bedienungsart: Wippe/Taste
Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter: nein
Anzahl der Betätigungswippen: 2
Montageart: Aufputz
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: sonstige
halogenfrei: nein
Oberfläche: unbehandelt
Ausführung der Oberfläche: nicht zutreffend
Farbe: weiss
RAL-Nummer (ähnlich): 9010
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein
Beleuchtung: ohne Beleuchtung
geeignet für Schutzart (IP): IP20
Nennspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Rückmeldekontakt: nein
Anschlussart: Steckklemme
Waschmaschinenschalter: nein