Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3, 1 Modul, magnesium, Kontroll

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 10AX, 1 Modul, magnesium

Wippschalter S3, 1 Modul, magnesium, Kontroll
Wippschalter S3, 1 Modul, magnesium, Kontroll 077002MKS
322319841
7611668094176
7611668094176


33.20 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 22.5x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Inklusive LED-Leuchtaggregat Kontroll (Art. 0676 85)



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen