Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Wechselschalter 3/1L mit Montageplatte, 10AX, 2 Module, weiss

EB-Wechselschalter 3/1L, 10AX, 2 Module ,mit Montageplatte, weiss

EB-Wechselschalter 3/1L mit Montageplatte, 10AX, 2 Module, weiss
EB-Wechselschalter 3/1L mit Montageplatte, 10AX, 2 Module, weiss 077016BMF61
226703001
7611668105384
7611668105384


17.85 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Inklusiv Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm2
Beleuchtbar



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen