Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 23mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schaltleistung maximal 500W
Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
Ausführung: | Taster 1-polig |
Bedienungsart: | Wippe |
elektrische und mechanische Verriegelung: | nein |
mechanisch bedienbar: | ja |
elektronisch bedienbar: | nein |
Montageart: | Unterputz |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
Farbe: | weiss |
transparent: | nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Bemessungsstrom: | 10 A |
Nennspannung: | 230 V |