Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 23mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schaltleistung maximal 500W
| Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Ausführung: | Schalter 1-polig |
| Bedienungsart: | Wippe |
| elektrische und mechanische Verriegelung: | nein |
| mechanisch bedienbar: | ja |
| elektronisch bedienbar: | nein |
| Montageart: | Unterputz |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Farbe: | weiss |
| transparent: | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 230 V |