Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3, 1 Modul, weiss, beschriftet

EB-Wechselschalter Ventilation 3/1L, 10AX, 1 Modul, weiss

Wippschalter S3, 1 Modul, weiss, beschriftet
Wippschalter S3, 1 Modul, weiss, beschriftet 077027-1
321347001
7611668086720
7611668086720


20.95 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 22.5x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Für Anlagen mit vorgeschriebener Zwangsbelüftung
Direktes Schalten der Ventilatoren Stufe I und II



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen