Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Doppel-Wippe 45x45mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregate (separat bestellen)
| Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Ausführung: | Einzeltaster |
| Bedienungsart: | Wippe |
| Kontakte: | 1 Wechsler |
| Rückmeldekontakt: | nein |
| Anzahl der Betätigungswippen: | 2 |
| mit Beleuchtung: | ja |
| Montageart: | Aufputz |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | weiss |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| transparent: | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Nennspannung: | 250 V |
| Bemessungsstrom: | 6 A |