Schalter und Taster
Wipptaster
Einsätze
Wipptaster AR magnesium
077041M
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
Wipptaster AR magnesium
EB-Wipptaster AR/1L, 6A, 2 Module, magnesium
Wipptaster AR magnesium
Artikelnummer:
077041M
E-Nr.:
554538841
EAN:
7611668088045
Barcode:
Listenpreis:
16.45 CHF
Warengruppe:
112
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Nicht beleuchtbar
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Kontakte:
1 Schliesser
Rückmeldekontakt:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
Aluminium
transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Wohnbaukatalog: Katalogseite [18]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [10]