Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zweipoliger Schalter S3 mit Klemme für N

EB-Schalter 2 Polig, 10AX, 2 Module, weiss

Zweipoliger Schalter S3 mit Klemme für N
Zweipoliger Schalter S3 mit Klemme für N 077050L
321002001
3414971575493
3414971575493


32.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)