Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschalter S2 magnesium, mit Zylinder

EB-Schlüsselschalter mit Zylinder 2/1L, 6A, 2 Module, magnesium

Schlüsselschalter S2 magnesium, mit Zylinder
Schlüsselschalter S2 magnesium, mit Zylinder 077073M
547620841
7611668086997
7611668086997


157.80 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 30.6mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Schaltstellung 1–0–2
6A, 250V
Schlüssel RONIS Nr. 601
Schlüsselabzug auf allen Positionen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen