Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Druckschalter Kontroll S3, 1 Mod., weiss

EB-Leucht-Wechselschalter Kontroll KS 3/1L, 10AX, 1 Modul, weiss

EB-Druckschalter Kontroll S3, 1 Mod., weiss
EB-Druckschalter Kontroll S3, 1 Mod., weiss 077081
226747001
3414970975256
3414970975256


31.65 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm2
Inklusive LED-Leuchtaggregat Kontroll (Art. 573457)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen