Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Regler 0-10V weiss

AP-Tastdimmer 0-10V, 600VA, Gr. I, Arteor, weiss

AP Regler 0-10V weiss
AP Regler 0-10V weiss 078404AP61
648280001
7611668090024
7611668090024


114.00 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zum Schalten und Regeln von EVG mit Steuereingang 1–10VDC
Steuerstrom max. 40mA DC
Schaltleistungmax. 600VA
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster