Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Regler 0-10V weiss

UP-Tastdimmer 0-10V, 600VA, Gr. I, Arteor, weiss

UP Regler 0-10V weiss
UP Regler 0-10V weiss 078404UP61
548280001
7611668090031
7611668090031


114.00 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zum Schalten und Regeln von EVG mit Steuereingang 1–10VDC
Steuerstrom max. 40mA DC
Schaltleistungmax. 600VA
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen