Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, 2 Module, weiss

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss
EB-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss 078454A
545432001
3414972394826
3414972394826


129.00 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm.
Einbautiefe: 35mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze <lt/> 2,5mm².
3 Leiter Anschluss.
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 500 W Sparlampen und LED

Passiv Infrarot-Bewegungsmelder.
Erfassungsbereich: 180°.
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux.
Zeitbereich: 5 s ... 30 min.
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m.
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt.
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz.
Programmierung mit Potentiometer.