Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss

AP-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, Gr. I, Arteor, weiss

AP-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss
AP-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss 078454AP61
545412001
7611668095593
7611668095593


180.95 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen