Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Wegbeleuchtung 230V weiss

UP-Wegbeleuchtung, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

UP Wegbeleuchtung 230V weiss
UP Wegbeleuchtung 230V weiss 078510UP61
455250001
7611668087178
7611668087178


72.90 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Aktivierung durch externen Schalter
LED mit 2 wählbaren Leistungsaufnahmen (0.2W oder 1W)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen