Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Hindernisbeleuchtung 230V weiss

AP-Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder, 230V, Gr. I, weiss

AP Hindernisbeleuchtung 230V weiss
AP Hindernisbeleuchtung 230V weiss 078511AP61
570260001
7611668087215
7611668087215


209.90 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Anschluss: Phase und Neutralleiter
Helligkeitsschwellwert: 2,5 Lux
Zeiteinstellung: 30s
Bestückt mit IR-Zelle zur Registrierung von Bewegungen und mit LEDs, die einen gebündelten Lichtkegel ergeben
Der Indikator ist mit einem abschaltbaren Audiosignal ausgerüstet
Montage bei Hindernissen, wie Treppen, Absätzen, usw.
Bei der Passage von Personen wird die Bewegung erfasst und das Hindernis beleuchtet



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen