Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signallampe 230V weiss, weisse LED

EB-Signallampe mit weisser LED, 230V, 2 Module, weiss

Signallampe 230V weiss, weisse LED
Signallampe 230V weiss, weisse LED 078571
455625001
3245060785710
3245060785710


63.70 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 wählbare Leistungsaufnahmen (0,2 W oder 1 W)