Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signallampe 230V weiss, grüne LED

EB-Signallampe mit grüner LED, 230V, 2 Module, weiss

Signallampe 230V weiss, grüne LED
Signallampe 230V weiss, grüne LED 078572
455626001
3245060785727
3245060785727


63.70 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 wählbare Leistungsaufnahmen (0,2 W oder 1 W)