Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Signallampe 230V weiss, blaue LED

EB-Signallampe mit blauer LED, 230V, 2 Module, weiss

Signallampe 230V weiss, blaue LED
Signallampe 230V weiss, blaue LED 078573
455627001
3245060785734
3245060785734


62.45 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 wählbare Leistungsaufnahmen (0,2 W oder 1 W)