Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sensorschalter 230V weiss

AP-Sensorschalter 1000W, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

Sensorschalter 230V weiss
Sensorschalter 230V weiss 078709AP61
321313001
7611668090147
7611668090147


103.30 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbraucher durch Berühren der Schalteroberfläche
Besonders gut geeignet für Hygienezonen
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Sensorschaltern am gleichen Stromkreis
Beschriftung mit mitgelieferter Etikette unter der Front
Mit LED für Kontrollfunktion und Statusanzeige


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen