Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sensorschalter 230V weiss

UP-Sensorschalter 1000W, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

Sensorschalter 230V weiss
Sensorschalter 230V weiss 078709UP61
321312001
7611668090154
7611668090154


107.85 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbraucher durch Berühren der Schalteroberfläche
Besonders gut geeignet für Hygienezonen
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Sensorschaltern am gleichen Stromkreis
Beschriftung mit mitgelieferter Etikette unter der Front
Mit LED für Kontrollfunktion und Statusanzeige