Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lautsprecher-Anschlussdose weiss

EB-Doppel-Lautsprecher-Anschlussdose, 2 Module, weiss

Lautsprecher-Anschlussdose weiss
Lautsprecher-Anschlussdose weiss 078750-2
935409001
7611668091823
7611668091823


40.40 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 20mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Für 2 Lautsprecher


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen