Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Anschluss mit Schraubklemmen
Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
| Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| Verwendung: | Lautsprecheranschluss |
| Tragring: | nein |
| mit Staubschutz: | nein |
| mit Klappdeckel: | nein |
| Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld |
| mit Aufdruck: | nein |
| Montageart: | Aufputz |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | weiss |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| transparent: | nein |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Zugentlastung: | nein |
| Lüsterklemme: | nein |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |