Anschlussdose XLR 3-polig weissEB-Anschlussdose XLR männlich, 3-polig, 2 Module, weissAnschlussdose XLR 3-polig weiss
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x45mm Einbautiefe: 23mm Mit Schraubklemmen Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult ) Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²) Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen) |
||||||||||||||||