Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anschlussdose XLR 3-polig weiss

UP-Anschlussdose XLR männlich, 3-polig, Gr. I, Arteor, weiss

Anschlussdose XLR 3-polig weiss
Anschlussdose XLR 3-polig weiss 078756UP61
958001001
7611668090239
7611668090239


101.65 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 23mm
Mit Schraubklemmen
Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult …)
Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt
Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²)
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen