Anschlussdose Speakon 4-polig weissEB-Anschlussdose Speakon 4-polig, 2 Module, weissAnschlussdose Speakon 4-polig weiss
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 45x45mm Einbautiefe: 28mm Mit Schraubklemmen Ermöglicht den Anschluss von Lautsprechern Empfehlungen Kabel: 1 Paar 2,5 mm² Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen) |
||||||||||||||||