Rahmenplatten
Mosaic
Rahmenplatte Mosaic 2x2x2 Module weiss
078838
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
Rahmenplatte Mosaic 2x2x2 Module weiss
UP-Rahmenplatte 2x2x2 Module, Mosaic, weiss
Rahmenplatte Mosaic 2x2x2 Module weiss
Artikelnummer:
078838
E-Nr.:
334222001
EAN:
3245060788384
Barcode:
Listenpreis:
30.30 CHF
Warengruppe:
113
Artikelstatus:
Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Unterputz Rahmenplatte 2x2+2 Module Mosaic
Abmessungen: 165.9x165.8x8.4mm
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Für Montageplatte Art. 0802 64
Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
geeignet für Unterputz-Installation:
ja
geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
geeignet für Einbauinstallation:
nein
flächenbündige Ausführung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
transparent:
nein
mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
166 mm
Höhe:
166 mm
Wohnbaukatalog: Katalogseite [356]
Wohnbaukatalog: Auswahltabelle [360]