Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S3 Mosaic Easy-Led schwarz

EB-Wechselschalter 3/1L, 10AX, 2 Module, schwarz

Wippschalter S3 Mosaic Easy-Led schwarz
Wippschalter S3 Mosaic Easy-Led schwarz 079111L
321006051
3414971579064
3414971579064


14.35 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)