Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-A 5V/3.0A schwarz matt

EB-USB Ladesteckdose 2-fach 5V/3.0A, 2 Module

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-A 5V/3.0A schwarz matt
EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-A 5V/3.0A schwarz matt 079194L
965001051
3414971637955
3414971637955


50.45 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.07W
Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player)