Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Wippschalter S6 Mosaic Easy-Led schwarz

EB-Kreuzschalter 6/1L, 10AX, 2 Module, schwarz

Wippschalter S6 Mosaic Easy-Led schwarz
Wippschalter S6 Mosaic Easy-Led schwarz 079321L
321000051
3414971580176
3414971580176


42.50 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)