Unterputz Einlassdose 1 Modul Batibox für Hohlwände
Für Fräsloch Ø32 mm (×2)
Tiefe: 40mm
Euro-Standard
| Montageart: | Hohlwand |
| Form: | oval |
| Bauform: | Gerätedose |
| Ausführung: | Einzel |
| Bestückung: | ohne |
| Länge: | 77 mm |
| Breite: | 36 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 |
| Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen |
| mit Schrauben: | ja |
| Art der Gehäusedurchführung: | Vorprägung |
| für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm |
| Rohrverriegelung: | nein |
| Einführung von hinten: | ja |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Farbe: | gelb |
| Deckel: | ohne |
| Deckelbefestigung: | nicht zutreffend |
| plombierbar: | nein |
| mit Abschirmung: | nein |
| winddicht: | nein |
| Klemme lagefixiert: | nein |
| Leuchtenhakenbefestigung: | nein |
| Stutzen: | ohne |
| mit Nagellaschen: | ja |