Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Universal 2 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 50 mm, Universal, Euro-Norm

Einlassdose Universal 2 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm
Einlassdose Universal 2 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm 080121
372504101
3245060801212
3245060801212


3.50 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 (2 Module) Batibox Universal
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern
Für Fräsloch Ø67 mm
Tiefe: 50mm
Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten:
- mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein)
- durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein)
- durch schnelle Montage mit Klebstoff. Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen
Euro-Standard