Einlassdose Universal 2x6/8 Module, Euro-NormUP-Einlassdose Batibox 2x6/8 Module, Tiefe 50 mm, Universal, Euro-NormEinlassdose Universal 2x6/8 Module, Euro-Norm
Unterputz Einlassdose 2x3 (2 x 6 oder 8 Module) Batibox Universal
Abmessungen: 142x213mm Zur Montage der Apparate mit Schrauben Tiefe: 50mm Achsdistanz: 71 mm Horizontale Montage Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten: - mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein) - durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein) - durch schnelle Montage mit Klebstoff. Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen Euro-Standard |
||||||||||||||||